Nyomtatott áramköri kapocs - MKDS 1/ 2-3,81 BD:X18-.2 - 1711988

Nincs elérhető kép

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 13,5 A, raszterméret: 3,81 mm, pólusszám: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711988
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626275291
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás