Nyomtatott áramköri kapocs - GMKDS 1,5/ 2 GY7035 H1L - 1711979

Az ábrán a termék 2 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 17,5 A, névleges feszültség: 630 V, raszterméret: 7,5 mm, pólusszám: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, szín: világosszürke. A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Nagyobb raszter a megnövelt feszültségkövetelményekhez
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711979
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626269061
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás