NYÁK csatlakozó - FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 BDWH:-13 - 1711957

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 4, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
  • A kezelés és az egyirányú vezetékcsatlakozás lehetővé teszi a készülék mellső oldalába történő illesztést
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711957
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626406329
Vámtarifaszám 85366990

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás