Dugaszfél - PTDA 2,5/ 2-PH-5,0RDBD:2,1SOQR - 1711948

Nincs elérhető kép

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 14 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, pólusszám: 2, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: piros, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711948
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626267371
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás