NYÁK csatlakozó - FKC 2,5/ 6-ST-5,08 GY35BD-DQSO - 1711868

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 6, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: világosszürke, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
  • Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711868
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626263397
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás