Nyomtatott áramköri kapocs - FKIC 2,5/ 3-TB-5,08 - 1711815

Az ábrán a 16 pólusú termékváltozat látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 20 A, raszterméret: 5,08 mm, pólusszám: 3, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
  • A távtartók lehetővé teszik a nyomtatott áramköri lap tisztítását vagy kiöntését
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711815
Csomagolási egység 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356083614
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,003 kg
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás