Nyomtatott áramköri kapocs - SMKDSN 1,5/ 2 BD:5,4 SO - 1711776

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 13,5 A, névleges feszültség: 400 V, raszterméret: 5 mm, pólusszám: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
  • A legkisebb kialakítás a mindenkori vezeték-keresztmetszethez
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711776
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356081252
Vámtarifaszám 85369010

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!



PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás