Nyomtatott áramköri kapocs - ZFKDSA 10-11,7 BK - 1711750

Az ábrán a termék 1 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 76 A, névleges feszültség: 400 V, raszterméret: 10 mm, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: fekete

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
  • Külön áthidalóárok több pólus dugaszolható áthidalókkal való összekötéséhez
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711750
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356081030
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás