Nyomtatott áramköri kapocs - PT 1,5/ 4-PVH-3,5-A RDBD:-24V - 1711744

Az ábrán a 10 pólusú változat látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 200 V, pólusszám: 4, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Huzalvédő kengyeles csavaros csatlakozás, szín: piros, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Nagy befogóképesség a négyszögletes kapocstérnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Vízszintes és függőleges csatlakozási lehetőség az optimális vezetékirányítás érdekében
  • A raszter szerint sorolható cikkek lehetővé teszik a nyomtatott áramköri lapok rugalmas és helytakarékos beültetését
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711744
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626255156
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás