Nyomtatott áramköri kapocs - PT 1,5/ 4-PVH-5,0-A YEBD:-E2 - 1711743

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 4, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Huzalvédő kengyeles csavaros csatlakozás, szín: sárga, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Nagy befogóképesség a négyszögletes kapocstérnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Vízszintes és függőleges csatlakozási lehetőség az optimális vezetékirányítás érdekében
  • A raszter szerint sorolható cikkek lehetővé teszik a nyomtatott áramköri lapok rugalmas és helytakarékos beültetését
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711743
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626251684
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás