NYÁK csatlakozó - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08-LR BK - 1711710

Az ábrán egy 9 pólusú változat látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 2, raszterméret: 5,08 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • Automatikus reteszelés és intuitív kioldás a színnel kiemelt Lock-and-Release kezelőkar révén
  • Zárt körvonal a dugaszolható csatlakozás optimális stabilitása érdekében
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711710
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626249421
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás