NYÁK csatlakozó - SPC 5/ 2-STCL-7,62 BK - 1711708

Nincs elérhető kép

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 41 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, pólusszám: 2, raszterméret: 7,62 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711708
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626283623
Vámtarifaszám 85366990

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás