Átvezető tokozat - GMSTBA 2,5/ 4-G BD:1-4 - 1711690

Az ábrán a 10 pólusú standard termék látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, pólusszám: 4, raszterméret: 7,5 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • Nagyobb raszter a megnövelt feszültségkövetelményekhez
  • Zárt körvonal a dugaszolható csatlakozás optimális stabilitása érdekében
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711690
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626258317
Vámtarifaszám 85366930

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás