Raszterközdarab - RZ-PTSA 1,5/3-3,5-F GY NZ 246 - 1711608

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): , névleges áram (Ex): , névleges feszültség (Ex): , pólusszám: 3, raszterméret: 3,5 mm, : , szín: szürke, érintkezőfelület:csatlakozási mód Cink, szerelés: ,

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711608
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356156967
Vámtarifaszám 85389099
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás