Nyomtatott áramköri kapocs - PTS 1,5/ 6-5,0-H BUGY/GY - 1711600

Az ábrán a 10 pólusú változat látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 16 A, névleges feszültség: 400 V, raszterméret: 5 mm, pólusszám: 6, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, szín: többszínű

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • Kézi működtetésű kioldógomb a nagyon kényelmes kezelés érdekében
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
  • A lehető legnagyobb befogótér csekély alkatrészméret mellett
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711600
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626249414
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás