NYÁK csatlakozó - IMC 1,5/ 5-G-3,81 AU - 1711530

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges áram (Ex): 8 A, névleges feszültség (Ex): 160 V, pólusszám: 5, raszterméret: 3,81 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Arany, szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • Invertált alapsáv aljzatérintkezőkkel a kézérintésbiztos készülékkimenetekhez vagy nyomtatott áramköri lapok közötti összeköttetésekhez
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711530
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356080118
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás