NYÁK csatlakozó - SPC 16/ 4-STF-SH-10,16 - 1711488

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 76 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, pólusszám: 4, raszterméret: 10,16 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: zöld, érintkezőfelület: Ezüst

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
  • Integrált acél felsőrugó a fokozott biztonság érdekében hőmérséklet- és teljesítményingadozások esetén
  • A szűk beépítési helyzeteknél optimális: a kezelés és a vezetékcsatlakozás egy irányból történhet
  • Árnyékolóréteg az EMC előírások betartásához, illetve az optimális húzásmentesítéshez
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711488
Csomagolási egység 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 563 (C-1-2013)
GTIN 4046356081207
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,056 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország BG (Bulgária)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!



Mintaszolgáltatás

Rendelje meg itt személyes mintáját

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás