NYÁK csatlakozó - FKCT 2,5/ 3-ST RD BDWH:NZ - 1711412

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, pólusszám: 3, raszterméret: 5 mm, szín: piros, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
  • Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711412
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626233611
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás