MSTBA 2,5 HC/ 4-G-5,08 BK - 1711392

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK alap készülékház, pólusszám: 4, raszterméret: 5,08 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711392
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626517346
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás