Nyomtatott áramköri egyszeres kapocs - ZFK4DSA 1,5-5,08-24 BD:-H1 QSO - 1711277

Az ábrán 10 pólusú változat látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 12 A, névleges feszültség: 400 V, raszterméret: 5,08 mm, pólusszám: 24, csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, szín: zöld. A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
  • A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711277
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626229485
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás