Átvezető tokozat - MCV 0,5/ 3-G-2,5 YE - 1711250

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 4 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 3, raszterméret: 2,5 mm, szín: sárga, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711250
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626254913
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás