Nyomtatott áramköri kapocs - MKDS 5N HV/ 3-ZB-6,35 BK - 1711243

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 41 A, névleges feszültség: 1000 V, raszterméret: 6,35 mm, pólusszám: 3, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, szín: fekete

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Korlátlan 600 V-os UL-engedély a kisméretű Zick-Zack-Pinning révén
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711243
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626225258
Vámtarifaszám 85369010

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás