NYÁK csatlakozó - GIC 2,5/ 4-ST-7,62 BD:ERDEFCN - 1711226

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 12 A, pólusszám: 4, raszterméret: 7,62 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Nagyobb raszter a megnövelt feszültségkövetelményekhez
  • Invertált dugasz érintkezőcsapokkal kézérintésbiztos készülékkimenetekhez vagy lengő kábel-kábel összeköttetésekhez
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711226
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356077743
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás