FRONT 2,5-V/SA10- 3 BK NZB80-1 - 1711049

Az ábrán a termék 1 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges feszültség: 400 V, raszterméret: 5 mm, pólusszám: 3, szín: fekete

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • A kezelés és az egyirányú vezetékcsatlakozás lehetővé teszi a készülék mellső oldalába történő illesztést
  • A kettős forrasztócsúcsok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711049
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626211053
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás