Nyomtatott áramköri kapocs - SPT 16/ 5-H-10,0-ZB MIXGNYE-GY - 1711030

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 76 A, névleges feszültség: 1000 V, raszterméret: 10 mm, pólusszám: 5, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, szín: többszínű

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
  • Korlátlan 600 V-os UL-engedély a kisméretű Zick-Zack-Pinning révén
  • A kezelés és az egyirányú vezetékcsatlakozás lehetővé teszi a készülék mellső oldalába történő illesztést
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1711030
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626209234
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás