NYÁK csatlakozó - DFK-MSTB 2,5/16-G-5,08 BK - 1710961

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható zöld színű kivitelben

Átvezető tokozat, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 16, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Forrasztott/laposcsatlakozós csatlakozás, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Közvetlen szerelés, a 5030172 cikkszámú tartozék csak az MSTB 2,5/...ST-5,08 és MSTBT 2,5/...ST-5,08 eszközökkel együtt alkalmazható.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A kábelcsatlakozás a készülék belső oldalán lehetővé teszi a fali átvezetés rugalmas elhelyezését
  • Szabad a választás − rögzített forrasztott csatlakozás vagy szabványosított csúszósarus csatlakozás
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1710961
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626356792
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás