Nyomtatott áramköri kapocs - PLH 5/ 3-7,5-ZF BD:L-PE - 1710885

Az ábrán a termék 4 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 41 A, névleges feszültség: 1000 V, raszterméret: 7,5 mm, pólusszám: 3, csatlakozási mód: Push-Lock rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A szerszám nélküli emelőkar-elv lehetővé teszi az érvéghüvellyel ellátott vagy anélküli vezetékek időtakarékos csatlakoztatását és oldását
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • Időtakarékos direkt rugós csatlakozás a kar zárt állapotában
  • Korlátlan 600 V-os UL-engedély a kisméretű Zick-Zack-Pinning révén
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1710885
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626224343
Vámtarifaszám 85369010

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás