IC 2,5/ 6-ST-5,08 BK - 1710880

Nincs elérhető kép

Nyomtatott áramköri csatlakozó, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 6, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1710880
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626887197
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás