Dugaszfél - QC 1,5/12-ST BK LC WH - 1710841

Nincs elérhető kép

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, pólusszám: 12, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Késes csatlakozás, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1710841
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626277653
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás