Nyomtatott áramköri kapocs - GKDS-EX-10 BK 9RZ - 1710818

Az ábrán a termék 1 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 20 A, névleges feszültség: 630 V, raszterméret: 7,5 mm, pólusszám: 10, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, szín: fekete. A termék különböző pólusszámokkal sorolható! Minden egyes kapocs-csoportot mindkét oldalon GRZ 2,5V-EX (1706112) peremes lappal kell ellátni. 10-nél több kapocs esetén legalább minden további tízes csoporthoz egy kiegészítő peremes lapot kell hozzárendelni. Egy GRZ 2,5-EX (1724628) raszteres közdarab alkalmazása esetén a maximális üzemi feszültség 420 V-ra nő.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Kielégíti a robbanásveszélyes területekre vonatkozó, IEC 60079-7 szerinti „Ex e” gyújtószikra-mentesség fokozott biztonsági követelményeit
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
  • A kettős forrasztócsúcsok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1710818
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626182322
Vámtarifaszám 85369010

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás