Nyomtatott áramköri kapocs - PTDA 2,5/ 3-5,0 MC BN/BU - 1710787

Nincs elérhető kép

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, raszterméret: 5 mm, pólusszám: 3, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, szín: többszínű

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1710787
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626177250
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,005 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás