Nyomtatott áramköri kapocs - PTSA 1,5/12-3,5-Z WH - 1709615

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 8 A, névleges feszültség: 400 V, raszterméret: 3,5 mm, pólusszám: 12, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, szín: fehér. Forrasztólábak az elülső részen, egy sorban

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1709615
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626317984
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás