Rugós NYÁK sorkapocs - PTSA 1,5/24-3,5-Z BK - 1709613

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 8 A, névleges feszültség: 400 V, raszterméret: 3,5 mm, pólusszám: 24, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, szín: fekete. Forrasztólábak az elülső részen, egy sorban

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1709613
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626298177
Vámtarifaszám 85369010

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás