PTDA 2,5/28-5,0 BD2:1-28 Q - 1709477

Nincs elérhető kép

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, raszterméret: 5 mm, pólusszám: 28, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1709477
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626071763
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás