NYÁK csatlakozó - PTSM 0,5/ 4-PI-2,5 WH - 1709452

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 4, raszterméret: 2,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: fehér, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Fehér kivitel: színtartó a forrasztás és a használat során
  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • Nagy, 6 A-es áramterhelhetőség nagyon kis méretek mellett
  • Invertált dugasz érintkezőcsapokkal kézérintésbiztos készülékkimenetekhez vagy lengő kábel-kábel összeköttetésekhez
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1709452
Csomagolási egység 250 db
Minimális rendelési mennyiség 250 db
GTIN 4055626130378
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!



Mintaszolgáltatás

Rendelje meg itt személyes mintáját

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás