NYÁK csatlakozó - PTSM 0,5/ 7-PL-2,5 BK - 1709448

Az ábrán a termék 3 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 7, raszterméret: 2,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • Nagy, 6 A-es áramterhelhetőség nagyon kis méretek mellett
  • Az intuitív módon kezelhető reteszelés meggátolja a szándékolatlan bontást
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1709448
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626130866
Vámtarifaszám 85366990

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!



PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás