Átvezető tokozat - MCVU 1,5/12-GFD-3,81 BD:11-22 - 1709426

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Közvetlenül dugaszolható blokk, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 12, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Közvetlen szerelés

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
  • Oldalt elhelyezett perem a házon belüli vagy a szerelőlapon kialakított csavaros csatlakozáshoz
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1709426
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626216720
Vámtarifaszám 85366990

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!



Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás