NYÁK csatlakozó - FKC 2,5/ 3-ST-5,08BDWH:X11,246 - 1709394

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 3, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
  • Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1709394
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626185477
Vámtarifaszám 85366990

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás