MSTB 2,5/ 8-STZ-5,08 YE - 1709287

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

, méretezési feszültség (III/2): , névleges áram (Ex): , névleges feszültség (Ex): , pólusszám: 8, raszterméret: 5,08 mm, : , szín: sárga, érintkezőfelület:csatlakozási mód Cink, szerelés: ,

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Húzássegítő könnyíti meg a kezelést, és teszi lehetővé a húzóerők csökkentését az érintkezés helyén
  • Két vezeték csatlakoztatható

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1709287
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626064482
Vámtarifaszám 85366990

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás