ZEC 1,5/ 4-LPV-7,5 C3,CI2 - 1709255

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri összekötő, névleges áram: 10 A, pólusszám: 4, raszterméret: 7,5 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Direkt dugaszolási technika

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az összetevők egyszerű csatlakoztatása
  • Kedvező költségű közvetlen dugaszolható csatlakozás egyetlen alkatrésszel
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1709255
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626056500
Vámtarifaszám 85366930

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!



Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás