Csatlakozófedél - SACB-C-H180 4- 8 PUR/ - 1698149

Csatlakozófedél, alkalmazás: Szenzor/aktor doboz, csatlakozási mód: M12 aljzat Műanyag, dugaszhelyek száma: 4, dugaszhely kiosztása: kettős, állapotjelző: Nincs; gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó 180°, PUR/PVC, vezetékhosszúság: 0,5 m ... 50 m, árnyékolás: nincs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1698149
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 115 (PC-2009)
Vámtarifaszám 85444290

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás