Szenzor/aktor kábel - SAC-3P-M12FR-2L/.../... - 1696730

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, változó kábeltípus, szabad vezetékvég, a Aljzat döntött M12, A-kódolás, a 2 LED, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m)

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Rugalmas megoldások - konfigurálható anyagok, variálható kábeltípusokkal és kábelhosszakkal
  • Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1696730
Csomagolási egység 1 db
Minimális rendelési mennyiség 25 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 194 (C-2-2017)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás