Sensor-/Aktor-doboz - SACB-8Q/4P-L-10,0PUR - 1695294

Sensor-/Aktor-doboz, alkalmazás: Standard, csatlakozási mód: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², dugaszhelyek száma: 8, pólusszám: 4, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: Van, pnp; gerincvezeték-csatlakozás: Fix csatlakozás 180°, PUR/PVC, vezetékhosszúság: 10 m, árnyékolás: nincs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
  • Rugalmas, nem központosított jelkötegelés egy gerinckábelben
  • Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
  • Innovatív és időt megtakarító konfekcionálás vágó-csiptető csatlakozással

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1695294
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 273 (C-2-2017)
GTIN 4017918177737
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,364 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás