Szenzor/aktor kábel - SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/CI-1L-S - 1694965

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR/PVC, fekete RAL 9005, Csatlakozó egyenes M12, A-kódolás, a Szelepdugasz CI (9,4 mm), a 1 LED, kapcsolva a következővel Z-dióda, kábelhossz: 5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1694965
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918461447
Vámtarifaszám 85444290

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás