Fali átvezetés - SACC-EC-M12FS-4CON-PG9/0,5 - 1693791

Szenzor/aktor beépíthető aljzat, 4 pólusú, M12, A kódolású, fal előtti/csavaros szerelés Pg9 menettel, pozícionálható, 0,5 m TPE érvezetékkel, 4x 0,34 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
  • Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
  • Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
  • Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1693791
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 33 (C-2-2017)
GTIN 4017918174323
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,025 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás