Szenzor/aktor kábel - SAC-5P-5,0-PUR/AD-2L - 1693500

Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PUR/PVC halogénmentes, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz AD (nyomáskapcsoló), a 2 LED, kábelhossz: 5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Robusztus szelepcsatlakozó védőkapcsoló nélkül
  • Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1693500
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 90 (PC-2007)
GTIN 4017918173357
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,402 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás