Csatlakozók - SACC-M12MS-5CON-PG 7-SH - 1693416

Csatlakozók, 5-pólusú, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, A-kódolás, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, kábel-tömszelence Pg7, kábel külső átmérője 4 mm ... 6 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
  • Rugalmas: csatlakozók a helyszínen való konfekcionáláshoz
  • Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához
  • Megbízható jelátvitel - 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1693416
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 22 (C-2-2017)
GTIN 4017918173531
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,049 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás