Sensor-/Aktor-doboz - SACB-6/12-L-M23 180 - 1692705

Az ábrán egy 8 dugaszhellyel rendelkező változat látható

Sensor-/Aktor-doboz, alkalmazás: Standard, csatlakozási mód: M12 aljzat Műanyag, dugaszhelyek száma: 6, pólusszám: 5, kódolás: A - standard, dugaszhely kiosztása: kettős, állapotjelző: Van, pnp; gerincvezeték-csatlakozás: M23-as dugaszolható csatlakozó 180°, árnyékolás: nincs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
  • Rugalmas, nem központosított jelkötegelés egy gerinckábelben
  • Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
  • Helymegtakarítás: Kettős kiosztású elosztó doboz, egy dugaszolási helyen két szenzor számára

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1692705
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177775
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,126 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás