Sensor-/Aktor-doboz - SACB-6/12-SC - 1692048

Az ábrán egy 8 dugaszhellyel rendelkező változat látható

Sensor-/Aktor-doboz, csatlakozási mód: M12 aljzat Műanyag, dugaszhelyek száma: 6, pólusszám: 5, kódolás: A - standard, dugaszhely kiosztása: kettős, állapotjelző: Nincs, Univerzális; gerincvezeték-csatlakozás: Rugós csatlakozás 180°, árnyékolás: nincs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A robusztus háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
  • Rugalmas, nem központosított jelkötegelés egy gerinckábelben
  • Helymegtakarítás: Kettős kiosztású elosztó doboz, egy dugaszolási helyen két szenzor számára
  • Rugalmas: Elosztódoboz csatlakozó fedéllel a helyszínen való konfekcionáláshoz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1692048
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 115 (PC-2009)
GTIN 4017918171308
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,124 kg
Vámtarifaszám 85444290
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás