Vezeték - VS-08-LI-VSIP20-RJ45-CF-5,0 - 1689611

Konfekcionált Ethernet kábel, CAT5e, árnyékolt, két érpár, AWG 26 hajlékony (hét vezeték), Line, RAL 5021 (vízkék), RJ45/IP20-ról RJ45-re, hossza 5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1689611
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 33 (PC-2005)
GTIN 4017918907556
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,224 kg
Vámtarifaszám 85444210
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás